Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2276

SC18G

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faaside arv (kompressor)1
Gaasi vaba maht [cm3]1460 cm³
HeakskiitCEUL
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käivitusvool HST [A]56.8 A
KirjeldusSC18G
Kondensaatori B mahtuvus410 uF
Konfiguratsiooni koodSingle
Korrastatud maht [cm3]17.69 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]1.30 kg
KülmutusagensidR134a
LRA HST [A]56.8 A
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max]135 °C
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max]125 °C
Material DescriptionKit SC18G 115V 60HZ R134A
Model numberSC18G
Mootori tüüpCSIR
Iseloomulik
Väärtus
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli kogus [cm3]600 cm³
Õli laadimine [L]600.00 L
PerekondCompressor
Pinge 60 Hz [V] [max]115 V
Pinge 60Hz [V]115 V
Product lineCondensing Units
RakendusedHBPLBPMBP
RLA9.8 A
Segmendi kasutusRefrigeration LTRefrigeration MT
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusCompressor
Toote tüüpSC
TooterühmCondensing Units Accessories & Spare parts
TüürimisfunktsioonFixed speed
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis), alt [oomi]2.70 Ohm
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi]0.70 Ohm
UL-klassifikatsioonYes
VärvBlack

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal16.73 Kilogram
Netokaal14.548 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume22.009 Liter