Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2237
SC15CLX.2
119-2237
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Gaasi vaba maht [cm3] | 1460 cm³ |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Käivita kondensaator | 410 µF |
| Käivitusvool HST [A] | 56.8 A |
| Kirjeldus | SC15CLX.2 |
| Kompressori toitepinge [V] | 115/1/60 |
| Kondensaatori käituse mahtuvus | 23.5 µF |
| Korrastatud maht [cm3] | 15.28 cm³ |
| Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 1.30 kg |
| Külmutusagensid | R404A |
| LRA HST 60 Hz [A] | 56.80 A |
| Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max] | 135 °C |
| Mähise temperatuur, staat. [°C] [max] | 125 °C |
| Material Description | SERVICE-Kit SC15CLX.2 115V 60HZ R404A |
| Model number | SC15CLX.2 |
| Mootori tüüp | CSIRCSR |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Oil type | POE |
| Ökonomaiser | No |
| Õli kogus [cm3] | 550 cm³ |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Perekond | Compressor |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | LBP |
| RLA | 9.80 A |
| Segmendi kasutus | Refrigeration LT |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Compressor |
| Toote tüüp | SC |
| Tooteid pakendis | 1 |
| Tooterühm | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis), alt [oomi] | 2.70 Ohm |
| Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] | 0.70 Ohm |
| Värv | Black |
| Vedeliku sissepritseklapp | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 16.653 Kilogram |
| Netokaal | 14.481 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 8.433 Liter |