Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2122

NF6.1FX.2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Gaasi vaba maht [cm3]2360 cm³
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käivita kondensaator280 µF
Käivitusvool HST [A]22.2 A
KirjeldusNF6.1FX.2
Kompressori toitepinge [V]115/1/60
Korrastatud maht [cm3]6.13 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]0.40 kg
KülmutusagensidR134a
LRA HST 60 Hz [A]22.20 A
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max]135 °C
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max]125 °C
Material DescriptionSERVICE-KIT NF6.1FX2 115V/60HZ R134A
Model numberNF6.1FX.2
Mootori tüüpCSIR
Oil typePOE
Iseloomulik
Väärtus
ÖkonomaiserNo
Õli kogus [cm3]270 cm³
Pakendi formaatSingle pack
PerekondCompressor
Product lineCondensing Units
RakendusedLBPMBP
RLA3.70 A
Segmendi kasutusRefrigeration LTRefrigeration MT
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusCompressor
Toote tüüpNF
Tooteid pakendis1
TooterühmCondensing Units Accessories & Spare parts
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis), alt [oomi]3.10 Ohm
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi]2.00 Ohm
VärvBlack
Vedeliku sissepritseklappNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal11.982 Kilogram
Netokaal10.419 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume22.009 Liter