Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-2120

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Gaasi vaba maht [cm3]2360 cm³
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käivita kondensaator80 µF
Käivitusvool HST [A]9.2 A
Käivitusvool LST [A]12.2 A
KirjeldusNL6.1MF
Kompressori toitepinge [V]220/1/50 220/1/60
Korrastatud maht [cm3]6.13 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]0.60 kg
KülmutusagensidR134a
LRA HST 60 Hz [A]9.20 A
LRA LST [A]8.0 A
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max]135 °C
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max]125 °C
Material DescriptionSERVICE-KIT NL6.1MF 220/230V 50/60 R134A
Model numberNL6.1MF
Mootori tüüpCSIRRSIR
Iseloomulik
Väärtus
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli kogus [cm3]270 cm³
Pakendi formaatSingle pack
PerekondCompressor
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
RLA1.70 A
Segmendi kasutusRefrigeration MT
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusCompressor
Toote tüüpNL
Tooteid pakendis1
TooterühmCondensing Units Accessories & Spare parts
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis), alt [oomi]16.40 Ohm
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi]10.20 Ohm
VärvBlack
Vedeliku sissepritseklappNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal11.982 Kilogram
Netokaal10.419 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume8.032 Liter
EAN/UPC5715255222026