Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2119

NF11FX

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Gaasi vaba maht [cm3]2360 cm³
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käivita kondensaator410 µF
Käivitusvool HST [A]43.1 A
KirjeldusNF11FX
Kompressori toitepinge [V]115/1/60
Korrastatud maht [cm3]11.15 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]0.40 kg
KülmutusagensidR134a
LRA HST 60 Hz [A]43.10 A
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max]135 °C
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max]125 °C
Material DescriptionSERVICE-KIT NF11FX 115V/60HZ R134A
Model numberNF11FX
Mootori tüüpCSIR
Iseloomulik
Väärtus
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli kogus [cm3]300 cm³
Pakendi formaatSingle pack
PerekondCompressor
Product lineCondensing Units
RakendusedMBP
RLA7.60 A
Segmendi kasutusRefrigeration MT
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusCompressor
Toote tüüpNF
Tooteid pakendis1
TooterühmCondensing Units Accessories & Spare parts
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis), alt [oomi]3.60 Ohm
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi]1.00 Ohm
VärvBlack
Vedeliku sissepritseklappNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal12.65 Kilogram
Netokaal11 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume8.492 Liter