Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2099

SC15G

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faaside arv (kompressor)1
Gaasi vaba maht [cm3]1460 cm³
HeakskiitCEUL
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käivitusvool HST [A]39.7 A
KirjeldusSC15G
Kondensaatori B mahtuvus240 uF
Konfiguratsiooni koodSingle
Korrastatud maht [cm3]15.28 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]1.30 kg
KülmutusagensidR134a
LRA HST [A]39.7 A
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max]135 °C
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max]125 °C
Material DescriptionSC15G Universal R134A 115V 60Hz
Model numberSC15G
Mootori tüüpCSIR
Oil typePOE
Iseloomulik
Väärtus
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]600.00 L
Pakend, individuaalneSingle pack code number
Pakendi formaatSingle pack
PerekondCompressor
Pinge 60 Hz [V] [max]115 V
Pinge 60Hz [V]115 V
Product lineCondensing Units
RakendusedHBPLBPMBP
RLA7.6 A
Segmendi kasutusRefrigeration LTRefrigeration MT
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusCompressor
Toote tüüpSC
Tooteid pakendis1
TooterühmCondensing Units Accessories & Spare parts
TüürimisfunktsioonFixed speed
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis), alt [oomi]4.20 Ohm
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi]1.00 Ohm
UL-klassifikatsioonYes
VärvBlack

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.958 Kilogram
Netokaal13.564 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume8.048 Liter