Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2061

SC12CL

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Gaasi vaba maht [cm3]1510 cm³
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Käivita kondensaator240 µF
Käivitusvool HST [A]39.7 A
KirjeldusSC12CL
Kompressori toitepinge [V]115/1/60
Korrastatud maht [cm3]12.87 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]1.30 kg
KülmutusagensidR404A
LRA HST 60 Hz [A]39.70 A
Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max]135 °C
Mähise temperatuur, staat. [°C] [max]125 °C
Material DescriptionSC12CL LBP R404A/R507 115V 60Hz
Model numberSC12CL
Mootori tüüpCSIR
Iseloomulik
Väärtus
Oil typePOE
ÖkonomaiserNo
Õli kogus [cm3]550 cm³
Pakendi formaatSingle pack
PerekondCompressor
Product lineCondensing Units
RakendusedLBP
RLA7.60 A
Segmendi kasutusRefrigeration LT
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusCompressor
Toote tüüpSC
Tooteid pakendis1
TooterühmCondensing Units Accessories & Spare parts
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis), alt [oomi]4.20 Ohm
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi]1.00 Ohm
VärvBlack
Vedeliku sissepritseklappNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15.79 Kilogram
Netokaal13.729 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume9.35 Liter