Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2059
SC18G
119-2059
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Gaasi vaba maht [cm3] | 1460 cm³ |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Käivita kondensaator | 80 µF |
| Käivitusvool HST [A] | 20.4 A |
| Kirjeldus | SC18G |
| Kompressori toitepinge [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Korrastatud maht [cm3] | 17.69 cm³ |
| Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 1.30 kg |
| Külmutusagensid | R134a |
| LRA HST 60 Hz [A] | 20.40 A |
| Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max] | 135 °C |
| Mähise temperatuur, staat. [°C] [max] | 125 °C |
| Material Description | SC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz |
| Model number | SC18G |
| Mootori tüüp | CSIR |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Oil type | POE |
| Ökonomaiser | No |
| Õli kogus [cm3] | 550 cm³ |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Perekond | Compressor |
| Product line | Condensing Units |
| Rakendused | HBPLBPMBP |
| RLA | 3.90 A |
| Segmendi kasutus | Refrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT |
| Sisaldab akusid | No |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Compressor |
| Toote tüüp | SC |
| Tooteid pakendis | 1 |
| Tooterühm | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis), alt [oomi] | 13.70 Ohm |
| Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] | 3.70 Ohm |
| Värv | Black |
| Vedeliku sissepritseklapp | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 16.44 Kilogram |
| Netokaal | 13.974 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 8.317 Liter |