Frequency converter, CDS302
131H9116
CDS302 22.0kW; without coating; IP20; with LCP; H2; B4
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Komperssorite varuosad ja tarvikud
Soovitatav asendamine: 120Z0326
131H9116
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brand technique | Compressors Accessories |
| CE-märgistus | Yes |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Heakskiit | UKCACEUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| IP klass | IP20 |
| Kate | No |
| Kirjeldus | CDS302 22.0kW; without coating; IP20; with LCP; H2; B4 |
| Kogukõrgus [mm] | 595.0 mm |
| Laius [mm] | 231.00 mm |
| LCP | Yes |
| Material Description | CDS302P22KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Model number | CDS302P22KT4P20H2 |
| Perekond | Frequency converter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pikkus [mm] | 242.0 mm |
| Product line | Commercial Compressors |
| Raam | B4 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RFI klass | H2 |
| SCIPi kausta nr | 17fbb6b4-dd6e-4fb2-be8a-a85db8f692a4 |
| SCIPi kausta tootenimi | CDS302 Frame Identification B4 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitepinge vahemik [V] AC [max] | 480.000 V |
| Toitepinge vahemik [V] AC [min] | 380.000 V |
| Toote nimetus | Frequency converter |
| Toote tüüp | CDS302 |
| Tooterühm | Compressors Accessories |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Võimsustarve [kW] | 22.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 22.89 Kilogram |
| Netokaal | 19.19 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 147.815 Liter |
| EAN/UPC | 5702427596276 |