Reciprocating compressor, MPT12LD
123B2152
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
123B2152
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brand technique | Reciprocating compressor |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Rubber plug |
| Discharge connection material | Copper |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Faaside arv (kompressor) | 1 |
| Heakskiit | UL |
| Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 125 mm |
| Imipoole ühenduse läbimõõt [mm] | 8.10 mm |
| Imipoole ühendusnurk [°] | 20 ° |
| InspectionText | MSC MPT12LD/ 115V 60Hz ~1/ SINGLE PACK |
| Käivita kondensaator | 250 µF |
| Käivitusvool HST 60 Hz [A] | 42.00 A |
| Kirjeldus | MPT12LD |
| Kogukõrgus [mm] | 217.0 mm |
| Kompressori toitepinge [V] | 115/1/60 |
| Kondensaatori käituse mahtuvus | 15.0 µF |
| Konfiguratsiooni kood | Single |
| Kõrgus alusplaadist [mm] | 211 mm |
| Korrastatud maht [cm3] | 12.10 cm³ |
| Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 1.15 kg |
| Külmutusagensid | R404A |
| LRA HST 60 Hz [A] | 42.00 A |
| Mähise temperatuur, lühiajaline [°C] [max] | 135 °C |
| Mähise temperatuur, staat. [°C] [max] | 115 °C |
| Material Description | MPT12LD; 115V 60Hz ~1; Single Pack |
| MCC | 10.80 A |
| Model number | MPT12LD |
| Mootori tüüp | CSR |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 115-127/1/60 |
| Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 115 V |
| Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 115 V |
| Oil type | POE |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ökonomaiser | No |
| Õli kogus [cm3] | 400 cm³ |
| Pakendi formaat | Single pack |
| Perekond | P |
| Pinge 60 Hz [V] [max] | 115 V |
| Pinge 60Hz [V] | 115 V |
| Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 132 V |
| Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 98 V |
| Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3600 rpm |
| Process connection material | Copper |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protsess, ühenduste läbimõõt [mm] | 8.1 mm |
| Protsessi ühendusnurk [°] | 50.00 ° |
| Protsessi ühenduste kommentaarid | Rubber plug |
| Rakendused | LBP |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 60 |
| Segmendi kasutus | Refrigeration LT |
| Sisaldab akusid | No |
| Suction connection material | Copper |
| Tehnoloogia | Reciprocating |
| Toote nimetus | Reciprocating compressor P |
| Toote tüüp | MPT12 |
| Tooteid pakendis | 1 |
| Tooterühm | Hermetic compressors |
| Tüürimisfunktsioon | Fixed speed |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis) [oomi] | 6.66 Ohm |
| Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] | 1.04 Ohm |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 121 mm |
| Väljavool, ühenduse läbimõõt [mm] | 6.50 mm |
| Väljavool, ühendusnurk [°] | 0 ° |
| Värv | Black |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 11.8 Kilogram |
| Netokaal | 11.5 Kilogram |
| Volume | 13.075 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428584357 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |