Danfoss logo
MTZ044 MT044 MTZ045 MT045 MTZ050 MT050 MTZ051 MT051 MTZ056 MT056 MTZ057 MT057 MTZ064 MT064 MTZ065 MT065 MTZ072 MT072 MTZ073 MT073 MTZ080 MT080 MTZ081 MT081 NTZ096 NTZ108 NTZ136

Reciprocating compressor, MT72HN4CVE

MT72-4VI

Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Brand techniqueReciprocating compressor
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Eritest [bar] [max]30 bar
Faas3
FamilyMT
Fitting sleeveODF
Fitting standardRotolock
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GP LP pöördemoment [Nm]15 N-m
HeakskiitCEULUKCA
High Side TS Max150.0 °C
High Side TS Min-35.0 °C
High Side Volume0.6 L
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi]1.85 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm]265 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli]1-3/4 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli]7/8 in
IP protection classIP55 (with cable gland)
Joonise number8502012g
Käivituste arv tunnis [max]12
KirjeldusMT072-4
Klaas, pöördemoment [Nm]50 N-m
Kogukõrgus [mm]413.0 mm
Kompressori toitepinge [V]400/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni koodSingle
Korrastatud maht [cm3]120.94 cm³
Külmutusagensi kogus [kg] [max]5.00 kg
KülmutusagensidR22
Läbimõõt [mm]288 mm
Low Side TS Max50.0 °C
Low Side TS Min-35.0 °C
Low Side Volume16.5 L
LRA85 A
Maandus, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Material DescriptionCOMPRESSOR MINER OSG-EQUAL
Max pressure (PS) - high side27.80 bar
Max pressure (PS) - low side18.40 bar
MCC18 A
Model numberMT72HN4CVE
Motor protectionInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures400 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures460 V
Iseloomulik
Väärtus
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures460 V
Oil equalization3/8'' flare SAE
ÖkonomaiserNo
Õli laadimine [L]1.80 L
Õli ühtlustus, pöördemoment [Nm]30 N-m
Õli võrdlus160P
Paigaldamise pingutusmoment [Nm]15.00 N-m
Paigaldusmärkus(shipped with rotolock version only)
Pakendi formaatSingle pack
Pakendi kaal [Kg]41 kg
Pakendi kõrgus [mm]455 mm
Pakendi laius [mm]365 mm
Pakendi pikkus [mm]395 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures460 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures340 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures414 V
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min]2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min]3500 rpm
Power connectionsSpade
Product lineCommercial Compressors
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]50/60
SCIPi kausta nr9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segmendi kasutusRefrigeration MT
Shipped fittingsSuction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Shipped instructionsInstallation instructions
Shipped mountingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oilInitial oil charge
Silinder2
Sisaldab akusidNo
Suction connection material-
Tehase-HP [bar]25 bar
Tehase-LP [bar]25 bar
TehnoloogiaReciprocating
Test HP [bar] [Max]30.0 bar
Test LP [bar] [Max]25.0 bar
Toide, pöördemoment [Nm]3.00 N-m
Toote nimetusReciprocating compressor MT
Toote tüüpMT072
Tooteid pakendis1
TooterühmHermetic compressors
TüürimisfunktsioonFixed speed
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Ühenduse tüüpRotolock
UL-klassifikatsioonYes
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm]74 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli]1-1/4 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli]3/4 in
VärvBlue
Viskoossus [cP]32.0 cP

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal44.5 Kilogram
Netokaal42 Kilogram
Volume61.548 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428839549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm