Hoolduskomplekt, Z04, Klaasustega kaubavitriin, Multipakend, 40 tükki
077Z7017
Toote tüüp: Z04, Tootele kasutamiseks: Klaasustega kaubavitriin
077Z7017
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | cURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1680 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 66.0 in |
| Keskmine käivitus [°C] | 3.0 °C |
| Keskmine käivitus [°F] | 37.5 °F |
| Keskmine väljalülitus [°C] | -4.0 °C |
| Keskmine väljalülitus [°F] | 25.0 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | -3.5 °C |
| Külmkäivitus [°F] | 25.5 °F |
| Külmväljalülitus [°C] | -12.0 °C |
| Külmväljalülitus [°F] | 10.0 °F |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | 2.5 °C |
| Soe väljalülitus [°F] | 36.5 °F |
| Soekäivitus [°C] | 8.5 °C |
| Soekäivitus [°F] | 47.0 °F |
| Toote nimetus | Hoolduskomplekt |
| Toote tüüp | Z04 |
| Tootele kasutamiseks | Klaasustega kaubavitriin |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Kohandatav külmiku juhtimine |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.142 Kilogram |
| Netokaal | 0.122 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976381 |