Hoolduskomplekt, Z0, Alarmita sügavkülmikud, Multipakend, 40 tükki
077Z7015
Toote tüüp: Z0, Tootele kasutamiseks: Alarmita sügavkülmikud
077Z7015
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | cURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1070 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 42.0 in |
| Keskmine käivitus [°C] | -19.5 °C |
| Keskmine käivitus [°F] | -3.0 °F |
| Keskmine väljalülitus [°C] | -23.9 °C |
| Keskmine väljalülitus [°F] | -11.0 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | -28.0 °C |
| Külmkäivitus [°F] | -18.5 °F |
| Külmväljalülitus [°C] | -34.0 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Külmväljalülitus [°F] | -29.0 °F |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -16.0 °C |
| Soe väljalülitus [°F] | 3.0 °F |
| Soekäivitus [°C] | -12.5 °C |
| Soekäivitus [°F] | 9.5 °F |
| Toote nimetus | Hoolduskomplekt |
| Toote tüüp | Z0 |
| Tootele kasutamiseks | Alarmita sügavkülmikud |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Kohandatav madal temperatuurSügavkülmiku juhtimine |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.125 Kilogram |
| Netokaal | 0.122 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976367 |