Danfoss logo
Box w content

Hoolduskomplekt, Z0, Külmikud, Multipakend, 40 tükki

077Z7012

Toote tüüp: Z0, Tootele kasutamiseks: Külmikud

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]1070 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]42.0 in
Keskmine käivitus [°C]-5.9 °C
Keskmine käivitus [°F]21.5 °F
Keskmine väljalülitus [°C]-12.9 °C
Keskmine väljalülitus [°F]9.0 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
Külmkäivitus [°C]-16.0 °C
Külmkäivitus [°F]3.0 °F
Külmväljalülitus [°C]-25.4 °C
Iseloomulik
Väärtus
Külmväljalülitus [°F]-14.0 °F
Material Description077Z Service thermostat
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-3.4 °C
Soe väljalülitus [°F]26.0 °F
Soekäivitus [°C]2.3 °C
Soekäivitus [°F]36.0 °F
Toote nimetusHoolduskomplekt
Toote tüüpZ0
Tootele kasutamiseksKülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusKohandatav külmik/sügavkülmikJuhtseade
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.142 Kilogram
Netokaal0.122 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.442 Liter
EAN/UPC5702428976336