Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Tööstuslik komplekt, B6

077B7352

Tüübinimetus: Tööstuslik komplekt, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 80

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
HeakskiitCE
Kapilllaartoru pikkus [mm]1300 mm
KlemmidKLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile80 tükki
Külmkäivitus [°C]5.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-28.9 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKESKMINE
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-13.1 °C
Soekäivitus [°C]5.0 °C
Toote nimetusTööstuslik komplekt
Toote tüüpB6
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusTööstuslik komplekt

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.121 Kilogram
Netokaal0.11 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702428894517