Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Tööstuslik komplekt, B0

077B7322

Tüübinimetus: Tööstuslik komplekt, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 75

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]1000 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile75 tükki
Külmkäivitus [°C]-6.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-22.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendSOE
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-8.5 °C
Soekäivitus [°C]4.0 °C
Toote nimetusTööstuslik komplekt
Toote tüüpB0
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusTööstuslik komplekt

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.104 Kilogram
Netokaal0.08 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5702424029340