Tööstuslik komplekt, B0
077B7291
Tüübinimetus: Tööstuslik komplekt, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 60
077B7291
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Heakskiit | CE |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 900 mm |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 60 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | -8.0 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -12.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 60pcs/box |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimisasend | KÜLM |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -7.0 °C |
| Soekäivitus [°C] | -3.4 °C |
| Toote nimetus | Tööstuslik komplekt |
| Toote tüüp | B0 |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Tööstuslik komplekt |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 104 Gram |
| Netokaal | 60 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.394 Liter |
| EAN/UPC | 5715162929216 |