Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Tööstuslik komplekt, B0

077B7284

Tüübinimetus: Tööstuslik komplekt, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 90

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
HeakskiitCE
Kapilllaartoru pikkus [mm]1000 mm
KlemmidKLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile90 tükki
Külmkäivitus [°C]-33.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-40.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendSOE
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-27.0 °C
Soekäivitus [°C]-22.0 °C
Toote nimetusTööstuslik komplekt
Toote tüüpB0
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusTööstuslik komplekt

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.089 Kilogram
Netokaal0.08 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715162229996