Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Tööstuslik komplekt, B0

077B7275

Tüübinimetus: Tööstuslik komplekt, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 90

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]610 mm
KlemmidKLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile90 tükki
Külmkäivitus [°C]2.4 °C
Külmväljalülitus [°C]-15.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKESKMINE
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-2.9 °C
Soekäivitus [°C]10.6 °C
Toote nimetusTööstuslik komplekt
Toote tüüpB0
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusTööstuslik komplekt

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.089 Kilogram
Netokaal0.085 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424029531