Tööstuslik komplekt, B0
077B7272
Tüübinimetus: Tööstuslik komplekt, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 90
077B7272
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Heakskiit | CE |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 610 mm |
| Klemmid | KLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 90 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | 1.0 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -12.6 °C |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 90pcs/box |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimisasend | KESKMINE |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | 0.1 °C |
| Soekäivitus [°C] | 10.3 °C |
| Toote nimetus | Tööstuslik komplekt |
| Toote tüüp | B0 |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Tööstuslik komplekt |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.089 Kilogram |
| Netokaal | 0.085 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5702424029562 |