Danfoss logo
Box w content

Hooldustermostaat, B0

077B7242

Toote tüüp: B0, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Tootele kasutamiseks: Ühe uksega külmikud,, Soekäivitus [°C]: -1.7, Soe väljalülitus [°C]: -7.7, Külmkäivitus [°C]: -8.8, Külmväljalülitus [°C]: -16.7, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1300

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]1300 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]51.2 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
Külmkäivitus [°C]-8.8 °C
Külmkäivitus [°F]16.1 °F
Külmväljalülitus [°C]-16.7 °C
Külmväljalülitus [°F]-1.9 °F
Kuumsulatus [°C]3.1 °C
Iseloomulik
Väärtus
Kuumsulatus [°F]37.6 °F
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-7.7 °C
Soe väljalülitus [°F]18.4 °F
Soekäivitus [°C]-1.7 °C
Soekäivitus [°F]28.9 °F
Toote nimetusHoolduskomplekt
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksÜhe uksega külmikud,warm defrost
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusHooldustermostaatwith accessories

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal132 Gram
Netokaal122 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424639204