Danfoss logo
Box w content

Hooldustermostaat, B0

077B7109

Toote tüüp: B0, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: 10.5, Soe väljalülitus [°C]: 5, Külmkäivitus [°C]: 3, Külmväljalülitus [°C]: -4.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]1200 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
Külmkäivitus [°C]3.0 °C
Külmkäivitus [°F]37.4 °F
Külmväljalülitus [°C]-4.5 °C
Külmväljalülitus [°F]23.9 °F
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]5.0 °C
Soe väljalülitus [°F]41.0 °F
Soekäivitus [°C]10.5 °C
Soekäivitus [°F]50.9 °F
Toote nimetusHoolduskomplekt
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksKülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusHooldustermostaatwith accessories

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal90 Gram
Netokaal80 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424030636