Hooldustermostaat, B62
077B7104
Toote tüüp: B62, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Tootele kasutamiseks: Kahe uksega külmikud, Soekäivitus [°C]: 3.5, Soe väljalülitus [°C]: -12.5, Külmväljalülitus [°C]: -23, Külmväljalülitus [°C]: -23, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1000
077B7104
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1000 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 39.4 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | 3.5 °C |
| Külmkäivitus [°F] | 38.3 °F |
| Külmväljalülitus [°C] | -23.0 °C |
| Külmväljalülitus [°F] | -9.4 °F |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -12.5 °C |
| Soe väljalülitus [°F] | 9.5 °F |
| Soekäivitus [°C] | 3.5 °C |
| Soekäivitus [°F] | 38.3 °F |
| Toote nimetus | Hoolduskomplekt |
| Toote tüüp | B62 |
| Tootele kasutamiseks | Kahe uksega külmikud |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Hooldustermostaatwith accessories |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 142 Gram |
| Netokaal | 132 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026615 |