B0
077B7088
Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 50
077B7088
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heakskiit | CE |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2000 mm |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | -1.0 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -8.5 °C |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Reguleerimisasend | KÜLM |
| Soe väljalülitus [°C] | 6.0 °C |
| Soekäivitus [°C] | 11.5 °C |
| Toote nimetus | Tööstuslik komplekt |
| Toote tüüp | B0 |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Without add. function |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 144 Gram |
| Netokaal | 88 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160991 |