Danfoss logo
Tööstuslik komplekt, B62-product-details

Tööstuslik komplekt, B62

077B7083

Tööstuslik komplekt, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 50

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HeakskiitCE
Kapilllaartoru pikkus [mm]1600 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Külmkäivitus [°C]3.5 °C
Külmväljalülitus [°C]-27.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAppliance Controls
ReguleerimisasendKÜLM
Soe väljalülitus [°C]-11.0 °C
Soekäivitus [°C]3.5 °C
Toote nimetusTööstuslik komplekt
Toote tüüpB62
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith constant cut-in temperat.aut.defrost and aux.contact

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal148 Gram
Netokaal122 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.472 Liter
EAN/UPC5715255160977