Danfoss logo
Box w content

Hooldustermostaat, B0

077B7068

Toote tüüp: B0, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Tootele kasutamiseks: Alarmita sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -16.7, Soe väljalülitus [°C]: -23.5, Külmkäivitus [°C]: -21.8, Külmväljalülitus [°C]: -29.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 623

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]623 mm
Keskmine käivitus [°C]-19.2 °C
Keskmine väljalülitus [°C]-26.4 °C
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
Külmkäivitus [°C]-21.8 °C
Külmkäivitus [°F]-7.2 °F
Külmväljalülitus [°C]-29.5 °C
Külmväljalülitus [°F]-21.1 °F
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-23.5 °C
Soe väljalülitus [°F]-10.3 °F
Soekäivitus [°C]-16.7 °C
Soekäivitus [°F]2.0 °F
Toote nimetusHoolduskomplekt
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksAlarmita sügavkülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusHooldustermostaatwith accessories

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal121 Gram
Netokaal120 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916