Danfoss logo
Box w content

Hooldustermostaat, B6

077B7067

Toote tüüp: B6, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Soekäivitus [°C]: 4.2, Soe väljalülitus [°C]: -1.5, Külmväljalülitus [°C]: -6, Külmväljalülitus [°C]: -6, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1087

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]1087 mm
Keskmine käivitus [°C]4.2 °C
Keskmine väljalülitus [°C]-3.2 °C
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
Külmkäivitus [°C]4.2 °C
Külmväljalülitus [°C]-6.0 °C
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-1.5 °C
Soekäivitus [°C]4.2 °C
Toote nimetusHoolduskomplekt
Toote tüüpB6
Tootele kasutamiseksRefrig.w.automatic defrost
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusHooldustermostaatwith accessories

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal124 Gram
Netokaal120 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950947