Danfoss logo
Box w content

Hooldustermostaat, B6

077B7061

Toote tüüp: B6, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Soekäivitus [°C]: 2.9, Soe väljalülitus [°C]: -5.9, Külmväljalülitus [°C]: -10.6, Külmväljalülitus [°C]: -10.6, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1067

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
HeakskiitCE
Kapilllaartoru pikkus [mm]1067 mm
Keskmine käivitus [°C]2.9 °C
Keskmine väljalülitus [°C]-7.7 °C
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
Külmkäivitus [°C]2.9 °C
Külmväljalülitus [°C]-10.6 °C
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-5.9 °C
Soekäivitus [°C]2.9 °C
Toote nimetusHoolduskomplekt
Toote tüüpB6
Tootele kasutamiseksRefrig.w.automatic defrost
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusHooldustermostaatwith accessories

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal129 Gram
Netokaal125 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428949828