Hooldustermostaat, B6
077B7060
Toote tüüp: B6, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Soekäivitus [°C]: 5.4, Soe väljalülitus [°C]: -4.6, Külmväljalülitus [°C]: -9.3, Külmväljalülitus [°C]: -9.3, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1067
077B7060
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1067 mm |
| Keskmine käivitus [°C] | 5.4 °C |
| Keskmine väljalülitus [°C] | -6.4 °C |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | 5.4 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -9.3 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -4.6 °C |
| Soekäivitus [°C] | 5.4 °C |
| Toote nimetus | Hoolduskomplekt |
| Toote tüüp | B6 |
| Tootele kasutamiseks | Refrig.w.automatic defrost |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Hooldustermostaatwith accessories |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 129 Gram |
| Netokaal | 120 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428950978 |