Hooldustermostaat, B0
077B7050
Toote tüüp: B0, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Soekäivitus [°C]: -2.8, Soe väljalülitus [°C]: -11, Külmkäivitus [°C]: -11, Külmväljalülitus [°C]: -23, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200
077B7050
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1200 mm |
| Kapilllaartoru pikkus [tolli] | 47.2 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | -11.0 °C |
| Külmkäivitus [°F] | 12.2 °F |
| Külmväljalülitus [°C] | -23.0 °C |
| Külmväljalülitus [°F] | -9.4 °F |
| Kuumsulatus [°C] | 6.5 °C |
| Kuumsulatus [°F] | 43.7 °F |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -11.0 °C |
| Soe väljalülitus [°F] | 12.2 °F |
| Soekäivitus [°C] | -2.8 °C |
| Soekäivitus [°F] | 27.0 °F |
| Toote nimetus | Hoolduskomplekt |
| Toote tüüp | B0 |
| Tootele kasutamiseks | 1door refrigerators,warm defrost |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Hooldustermostaatwith accessories |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 138 Gram |
| Netokaal | 128 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424692117 |