Danfoss logo
Box w content

Hooldustermostaat, B0

077B7049

Toote tüüp: B0, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Soekäivitus [°C]: 5.3, Soe väljalülitus [°C]: 0.1, Külmkäivitus [°C]: -17.8, Külmväljalülitus [°C]: -26.6, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]1200 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]47.2 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
Külmkäivitus [°C]-17.8 °C
Külmkäivitus [°F]0.0 °F
Külmväljalülitus [°C]-26.6 °C
Külmväljalülitus [°F]-15.9 °F
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]0.1 °C
Soe väljalülitus [°F]32.2 °F
Soekäivitus [°C]5.3 °C
Soekäivitus [°F]41.5 °F
Toote nimetusHoolduskomplekt
Toote tüüpB0
Tootele kasutamiseksDouble function appliances
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusHooldustermostaatwith accessories
UL-klassifikatsioonYes

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal138 Gram
Netokaal128 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424692100