Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaat, B63

077B6335

Toote tüüp: B63, Tootele kasutamiseks: Automaatse sulatamisega külmik, Soekäivitus [°C]: 3.5, Soe väljalülitus [°C]: -12.5, Külmväljalülitus [°C]: -21, Külmväljalülitus [°C]: -21, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1010

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]1010 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile90 tükki
Külmkäivitus [°C]3.5 °C
Külmväljalülitus [°C]-21.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
ReguleerimisasendSOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-12.5 °C
Soekäivitus [°C]3.5 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB63
Tootele kasutamiseksAutomaatse sulatamisega külmik
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith constant cut-in, aut.defrost and chan. contact
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal97 Gram
Netokaal92 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255064992