Termostaat, B63
077B6334
Toote tüüp: B63, Soekäivitus [°C]: 3.5, Soe väljalülitus [°C]: -11.3, Külmväljalülitus [°C]: -25, Külmväljalülitus [°C]: -25, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 755
077B6334
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 755 mm |
| Klemmid | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 90 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | 3.5 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -25.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp, EBD |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimisasend | KÜLM |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -11.3 °C |
| Soekäivitus [°C] | 3.5 °C |
| Suletud purustatud seade EBD | 077R0379 ref. 1 |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B63 |
| Tootele kasutamiseks | Refrig.w.automatic defrost |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | With constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 89 Gram |
| Netokaal | 84 Gram |
| Volume | 0.236 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162907054 |
| Proposition 65 | No significant risk |