Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaat, B63

077B6321

Toote tüüp: B63, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: automaatse sulatamisega; Kahe kapiga külmikud, Soekäivitus [°C]: 5, Soe väljalülitus [°C]: -10, Külmväljalülitus [°C]: -30, Külmväljalülitus [°C]: -30, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1500

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]1500 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile90 tükki
Külmkäivitus [°C]5.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-30.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendSOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-10.0 °C
Soekäivitus [°C]5.0 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB63
Tootele kasutamiseksKahe kapiga külmikudautomaatse sulatamisega
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusStandardne termostaat
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.103 Kilogram
Netokaal0.097 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424008628