Termostaat, B62
077B6221
Toote tüüp: B62, Soekäivitus [°C]: 3.5, Soe väljalülitus [°C]: -12.5, Külmväljalülitus [°C]: -23, Külmväljalülitus [°C]: -23, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1000
077B6221
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1000 mm |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | 3.5 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -23.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimisasend | KÜLM |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -12.5 °C |
| Soekäivitus [°C] | 3.5 °C |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B62 |
| Tootele kasutamiseks | Refrig.w.automatic defrost |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.11 Kilogram |
| Netokaal | 0.105 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424000035 |