Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaat, B6

077B6047

Toote tüüp: B6, Soekäivitus [°C]: 3.5, Soe väljalülitus [°C]: -5.6, Külmväljalülitus [°C]: -15, Külmväljalülitus [°C]: -15, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1600

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]1600 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile90 tükki
Külmkäivitus [°C]3.5 °C
Külmväljalülitus [°C]-15.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-5.6 °C
Soekäivitus [°C]3.5 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB6
Tootele kasutamiseksRefrig.w.automatic defrost
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.101 Kilogram
Netokaal0.096 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424001513