Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaat, B5

077B5034

Toote tüüp: B5, Soekäivitus [°C]: 12.5, Soe väljalülitus [°C]: -5.1, Külmkäivitus [°C]: 6.9, Külmväljalülitus [°C]: -13.7, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 400

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]400 mm
KlemmidKLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]6.9 °C
Külmväljalülitus [°C]-13.7 °C
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-5.1 °C
Soekäivitus [°C]12.5 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB5
Tootele kasutamiseksAutomaatse sulatamisega külmik
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith large differential andautomatic defrost
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal77 Gram
Netokaal72 Gram
Volume0.236 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162878699
Proposition 65No significant risk