Termostaat, B62
077B3694
Toote tüüp: B62, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: 4.5, Soe väljalülitus [°C]: -13, Külmväljalülitus [°C]: -20, Külmväljalülitus [°C]: -20, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1100
077B3694
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1100 mm |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 90 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | 4.5 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -20.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
| Reguleerimisasend | KÜLM |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -13.0 °C |
| Soekäivitus [°C] | 4.5 °C |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B62 |
| Tootele kasutamiseks | Külmikud |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | With constant cut-in,automatic defrost and aux.cont |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 94.2 Gram |
| Netokaal | 89.2 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224976 |