Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaat, B62

077B3690

Toote tüüp: B62, Tootele kasutamiseks: Külmikud, Soekäivitus [°C]: 4.5, Soe väljalülitus [°C]: -13, Külmväljalülitus [°C]: -26, Külmväljalülitus [°C]: -26, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1200

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]1200 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]4.5 °C
Külmväljalülitus [°C]-26.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-13.0 °C
Soekäivitus [°C]4.5 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB62
Tootele kasutamiseksKülmikudwith manual def.
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal97 Gram
Netokaal92 Gram
Volume0.236 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162787410
Proposition 65No significant risk