Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaat, B6

077B3686

Toote tüüp: B6, Soekäivitus [°C]: 5, Soe väljalülitus [°C]: -17, Külmväljalülitus [°C]: -28, Külmväljalülitus [°C]: -28, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 700

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]700 mm
Klemmid6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]5.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-28.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
ReguleerimisasendSOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-17.0 °C
Soekäivitus [°C]5.0 °C
Suletud purustatud seade EBD077R0379 ref. 1
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB6
Tootele kasutamiseksRefrig.w.automatic defrost
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal89 Gram
Netokaal84 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162704929