Termostaat, B6
077B3683
Toote tüüp: B6, Soekäivitus [°C]: 4, Soe väljalülitus [°C]: -11, Külmväljalülitus [°C]: -22, Külmväljalülitus [°C]: -22, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 825
077B3683
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 825 mm |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | 4.0 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -22.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimisasend | KÜLM |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -11.0 °C |
| Soekäivitus [°C] | 4.0 °C |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B6 |
| Tootele kasutamiseks | Refrig.w.automatic defrost |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 89 Gram |
| Netokaal | 84 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162686867 |