Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaat, B62

077B3678

Toote tüüp: B62, Soekäivitus [°C]: 4, Soe väljalülitus [°C]: -7, Külmväljalülitus [°C]: -30, Külmväljalülitus [°C]: -30, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 700

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]700 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]4.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-30.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-7.0 °C
Soekäivitus [°C]4.0 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB62
Tootele kasutamiseksRefrig.w.automatic defrost
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal87 Gram
Netokaal82 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424640392