Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaat, B6

077B3670

Toote tüüp: B6, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Külmikud; automaatse sulatamisega, Soekäivitus [°C]: 3.5, Soe väljalülitus [°C]: -12.5, Külmväljalülitus [°C]: -23, Külmväljalülitus [°C]: -23, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1600

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]1600 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]3.5 °C
Külmväljalülitus [°C]-23.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-12.5 °C
Soekäivitus [°C]3.5 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB6
Tootele kasutamiseksKülmikudautomaatse sulatamisega
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusStandardne termostaat
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.09 Kilogram
Netokaal0.085 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424062910