Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaat, B62

077B3663

Toote tüüp: B62, Soekäivitus [°C]: 5, Soe väljalülitus [°C]: -11, Külmväljalülitus [°C]: -30, Külmväljalülitus [°C]: -30, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1000

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]1000 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]5.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-30.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKÜLM
Reguleeritud rõhul [mm Hg]737 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-11.0 °C
Soekäivitus [°C]5.0 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB62
Tootele kasutamiseksRefrig.w.automatic defrost
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.085 Kilogram
Netokaal0.08 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702428508377