Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaat, B6

077B3660

Toote tüüp: B6, Soekäivitus [°C]: 5, Soe väljalülitus [°C]: -12.2, Külmväljalülitus [°C]: -24.4, Külmväljalülitus [°C]: -24.4, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1300

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]1300 mm
Keskmine käivitus [°C]5.0 °C
Keskmine väljalülitus [°C]-18.3 °C
KlemmidKLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile80 tükki
Külmkäivitus [°C]5.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-24.4 °C
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKESKMINE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-12.2 °C
Soekäivitus [°C]5.0 °C
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB6
Tootele kasutamiseksRefrig.w.automatic defrost
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.086 Kilogram
Netokaal0.08 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428048323