Termostaat, B62
077B3641
Toote tüüp: B62, Tüübinimetus: Standardne termostaat, Tootele kasutamiseks: Külmikud; automaatse sulatamisega, Soekäivitus [°C]: 4.5, Soe väljalülitus [°C]: -15, Külmväljalülitus [°C]: -33, Külmväljalülitus [°C]: -33, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 900
077B3641
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 900 mm |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | 4.5 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -33.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimisasend | KÜLM |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -15.0 °C |
| Soekäivitus [°C] | 4.5 °C |
| Suletud purustatud seade EBD | 077R0379 ref. 1 |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B62 |
| Tootele kasutamiseks | Külmikudautomaatse sulatamisega |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | Standardne termostaat |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.095 Kilogram |
| Netokaal | 0.09 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428961936 |