Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostaat, B6

077B3626

Toote tüüp: B6, Soekäivitus [°C]: 2.9, Soe väljalülitus [°C]: -5.9, Külmväljalülitus [°C]: -10.6, Külmväljalülitus [°C]: -10.6, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1067

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapilllaartoru pikkus [mm]1067 mm
Keskmine käivitus [°C]2.9 °C
Keskmine väljalülitus [°C]-7.7 °C
KlemmidKLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külmkäivitus [°C]2.9 °C
Külmväljalülitus [°C]-10.6 °C
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKESKMINE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]760 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-5.9 °C
Soekäivitus [°C]2.9 °C
Suletud purustatud seade EBD077R0379 ref. 1
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB6
Tootele kasutamiseksRefrig.w.automatic defrost
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.095 Kilogram
Netokaal0.09 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428949378