Termostaat, B6
077B3607
Toote tüüp: B6, Soekäivitus [°C]: 5, Soe väljalülitus [°C]: -12.2, Külmväljalülitus [°C]: -24.4, Külmväljalülitus [°C]: -24.4, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1300
077B3607
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 1300 mm |
| Keskmine käivitus [°C] | 5.0 °C |
| Keskmine väljalülitus [°C] | -18.3 °C |
| Klemmid | KLEMM 4 ÜKSIK6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 80 tükki |
| Külmkäivitus [°C] | 5.0 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -24.4 °C |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimisasend | KESKMINE |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -12.2 °C |
| Soekäivitus [°C] | 5.0 °C |
| Suletud purustatud seade EBD | 077R0379 ref. 1 |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B6 |
| Tootele kasutamiseks | Refrig.w.automatic defrost |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.086 Kilogram |
| Netokaal | 0.08 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428894524 |