Termostaat, B20
077B2831
Toote tüüp: B20, Tootele kasutamiseks: Aktiivalarmiga sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -11, Soe väljalülitus [°C]: -18, Külmväljalülitus [°C]: -26, Külmväljalülitus [°C]: -26, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 700
077B2831
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 700 mm |
| Klemmid | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Külma signaali käivitus [°C] | -15.2 °C |
| Külmkäivitus [°C] | -17.5 °C |
| Külmväljalülitus [°C] | -26.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Appliance Controls |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reguleerimisasend | SOE |
| Reguleeritud rõhul [mm Hg] | 760 mmHg |
| Sisaldab akusid | No |
| Soe väljalülitus [°C] | -18.0 °C |
| Soekäivitus [°C] | -11.0 °C |
| Soekäivituse signaal [°C] | -9.0 °C |
| Toote nimetus | Termostaat |
| Toote tüüp | B20 |
| Tootele kasutamiseks | Aktiivalarmiga sügavkülmikud |
| Tooterühm | Mehaanilised külmajuhtseadmed |
| Tüübinimetus | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 83 Gram |
| Netokaal | 78 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424685300 |