Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostaat, B20

077B2820

Toote tüüp: B20, Tootele kasutamiseks: Aktiivalarmiga sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -17, Soe väljalülitus [°C]: -23.4, Külmväljalülitus [°C]: -34.5, Külmväljalülitus [°C]: -34.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 800

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kapilllaartoru pikkus [mm]800 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Külma signaali käivitus [°C]-22.3 °C
Külmkäivitus [°C]-26.0 °C
Külmväljalülitus [°C]-34.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
ReguleerimisasendSOE
Reguleeritud rõhul [mm Hg]737 mmHg
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]-23.4 °C
Soekäivitus [°C]-17.0 °C
Soojendusvedeliku signaali diferentsiaal [°C]3.0 °C
Suletud purustatud seade EBD077R0379 ref. 1
Toote nimetusTermostaat
Toote tüüpB20
Tootele kasutamiseksAktiivalarmiga sügavkülmikud
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.085 Kilogram
Netokaal0.08 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428005456